20158569
20158569
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 88,36 € |
| 10 - 19 | 79,52 € |
| 20 - 49 | 75,11 € |
| 50 + | 70,69 € |
| Misura binario | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 94.8 |
| h1 | 45.0 |
| l2 | 67.8 |
| w1 | 60.0 |
| l3 | 40.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 13.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 719.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare