20158521
20158521
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 67,12 € |
| 10 - 19 | 60,41 € |
| 20 - 49 | 57,05 € |
| 50 + | 53,70 € |
| Misura binario | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 82.1 |
| h1 | 30.0 |
| l2 | 61.3 |
| w1 | 44.0 |
| l3 | 36.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 6.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 | M5 |
| h5 | 8.5 |
| d2 | 6.0 |
| h6 | 7.1 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 12.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 9.5 |
| Mx Nm | 376.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare