20158507
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 64,33 € |
10 - 19 | 57,90 € |
20 - 49 | 54,68 € |
50 + | 51,46 € |
Misura binario | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 28.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 34.0 |
l3 | 26.0 |
h2 | 3.3 |
h3 | 6.0 |
h4 | 13.0 |
d1 | M4 |
h5 | 6.0 |
d2 | 4.5 |
h6 | 9.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 9.5 |
l4 | 5.0 |
l5 | 60.0 |
d3 | 7.5 |
Mx Nm | 137.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare