Menu Ricerca

Carrello non flangiato - 20.0; 85.9; 44.0; Alluminio

I carrelli in alluminio non flangiati sono cuscinetti per movimenti lineari che offrono un movimento fluido e a basso attrito per applicazioni lineari. Realizzati in alluminio con sfere in acciaio inox, sono leggeri e resistenti alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20159122

Codice articolo precedente:

20159122

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 69,8025 €
5 - 9 66,3175 €
10 - 19 62,8223 €
20 + 59,3373 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

69,80 €

1 x 69,8025 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Misura binario 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Peso Kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci