20159115
20159115
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 66,502 € |
| 5 - 9 | 63,181 € |
| 10 - 19 | 59,8498 € |
| 20 + | 56,5288 € |
| Misura binario | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 64.0 |
| w1 | 34.0 |
| h1 ±003 | 24.0 |
| d1 | M4 |
| h2 | 19.8 |
| h3 | 4.1 |
| h4 | 6.0 |
| l2 | 37.8 |
| l3 | 26.0 |
| l4 | 2.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| Peso Kg | 0.07 |
| w4 ±005 | 9.5 |
| F max. N | 2.000 |
| Dyn load Crad & ax N | 5.000 |
| Mx dyn Nm | 36.0 |
| Mx static max Nm | 14.0 |
| My +Mz dyn Nm | 29.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare