Menu Ricerca

Porta guida lineare con flangia 25.0 65.0 M8 Alluminio

Questo carrello lineare flangiato aperto viene utilizzato nei sistemi di movimento lineare in combinazione con i supporti con guida ad asta. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263461

Codice articolo precedente:

20263461

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 78,7815 €
10 - 19 70,8993 €
20 - 49 66,9633 €
50 + 63,0273 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

78,78 €

1 x 78,7815 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Peso g 600.0
Materiale corpo Alluminio
Comprende Cuscinetto lineare installato in acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci