20263447
20263447
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 58,8248 € |
| 10 - 19 | 52,9413 € |
| 20 - 49 | 49,9995 € |
| 50 + | 47,0578 € |
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 42.0 |
| d2 | M5 |
| h1 | 26.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 44.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 62.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 31.0 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 392.0 |
| Static load C0 max. N | 490.0 |
| Peso g | 180.0 |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Comprende | Cuscinetto lineare installato in acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare