Menu Ricerca

Porta guida lineare 30.0 M4x8 34.0 Alluminio

Questo carrello lineare chiuso viene utilizzato nei sistemi di movimentazione lineare in combinazione con alberi in acciaio temprato. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263225

Codice articolo precedente:

20263225

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,9055 €
10 - 19 17,917 €
20 - 49 16,9228 €
50 + 15,9285 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,91 €

1 x 19,9055 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Standard
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol H6 8.0
l1 30.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Peso g 60.0
h4 11.0
l2 ±02 18.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Materiale corpo Alluminio
Materiale cuscinetto Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci