Menu Ricerca

Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 40.0 90.0 M10x20 Alluminio

Il carrello lineare aperto con boccole a sfera è un cuscinetto di precisione per movimenti lineari che garantisce un movimento fluido e a basso attrito. Il design non flangiato ne facilita l'installazione nei sistemi esistenti. Tollera temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con una boccola lineare in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20262730

Codice articolo precedente:

20262730

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 87,7298 €
10 - 19 78,9558 €
20 - 49 74,5688 €
50 + 70,1818 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

87,73 €

1 x 87,7298 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x20
h1 72.0
h2 50.0
h3 ±005 92.0
h4 20.0
l2 ±02 65.0
w1 90.0
w2 ±02 65.0
w3 45.0
α 50°
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Peso g 1330.0
Comprende Cuscinetto lineare installato in acciaio
Materiale corpo Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci