20262716
20262716
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 59,48 € |
| 10 - 19 | 53,53 € |
| 20 - 49 | 50,56 € |
| 50 + | 47,58 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | M8x18 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 ±005 | 75.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 50.0 |
| w1 | 70.0 |
| w2 ±02 | 50.0 |
| w3 | 35.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Peso g | 630.0 |
| Comprende | Cuscinetto lineare installato in acciaio |
| Materiale corpo | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare