20158446
20158446
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 37,42 € |
| 3 - 4 | 35,55 € |
| 5 - 9 | 33,68 € |
| 10 + | 29,94 € |
| Stile piastra | Standard |
|---|---|
| Per binario | 7.0 |
| l1 | 31.2 |
| l2 | 21.8 |
| l3 | 13.0 |
| l4 | 15.0 |
| h1 | 8.0 |
| h2 | 6.7 |
| h3 | 2.5 |
| h4 | 4.7 |
| h5 | 2.3 |
| h6 | 2.8 |
| d1 | M2 |
| d2 | 2.4 |
| d3 | 4.2 |
| d4 | 1.1 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 | 7.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare