20158811
20158811
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 302,35 € |
| 10 - 19 | 272,12 € |
| 20 - 49 | 257,00 € |
| 50 + | 241,88 € |
| Misura binario | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 193.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 154.0 |
| w1 | 140.0 |
| l3 | 95.0 |
| h2 | 12.7 |
| h4 | 38.0 |
| d1 & h3 | M14 x 19.0 |
| d2 | 12.6 |
| w2 | 116.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 43.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 120.0 |
| d3 & h5 | 23.0x20.0 |
| Mx Nm | 4538.0 |
| My Nm | 4202.0 |
| Mz Nm | 4202.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 119.10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare