20158774
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 83,50 € |
10 - 19 | 75,15 € |
20 - 49 | 70,98 € |
50 + | 66,80 € |
Misura binario | 25.0 |
---|---|
l1 | 93.9 |
h1 | 36.0 |
l2 | 72.2 |
w1 | 70.0 |
l3 | 45.0 |
h2 | 5.8 |
h4 | 19.2 |
d1 & h3 | M8 x 10.1 |
d2 | 6.8 |
w2 | 57.0 |
w3 | 23.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 12.2 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 11.0x9.0 |
Mx Nm | 576.0 |
My Nm | 577.0 |
Mz Nm | 577.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 32.44 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare