20158767
20158767
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 63,33 € |
| 10 - 19 | 57,00 € |
| 20 - 49 | 53,83 € |
| 50 + | 50,66 € |
| Misura binario | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 66.1 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 47.7 |
| w1 | 47.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 3.4 |
| h4 | 13.0 |
| d1 & h3 | M5 x 7.5 |
| d2 | 4.4 |
| w2 | 38.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 5.7 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 7.5x5.5 |
| Mx Nm | 166.0 |
| My Nm | 171.0 |
| Mz Nm | 171.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 14.12 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare