Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 350,00 € |
10 - 19 | 315,00 € |
20 - 49 | 297,50 € |
50 + | 280,00 € |
Misura binario | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 140.0 |
l3 | 95.0 |
h2 | 12.7 |
h4 | 38.0 |
d1 & h3 | M14 x 19.0 |
d2 | 12.6 |
w2 | 116.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 43.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 120.0 |
d3 & h5 | 23.0x20.0 |
Mx Nm | 6430.0 |
My Nm | 6617.0 |
Mz Nm | 6617.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 161.43 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare