20158736
20158736
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 200,87 € |
10 - 19 | 180,78 € |
20 - 49 | 170,74 € |
50 + | 160,70 € |
Misura binario | 45.0 |
---|---|
l1 | 174.0 |
h1 | 60.0 |
l2 | 139.0 |
w1 | 120.0 |
l3 | 80.0 |
h2 | 8.9 |
h4 | 31.1 |
d1 & h3 | M12 x 16.0 |
d2 | 10.6 |
w2 | 100.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 37.5 |
l4 | 10.8 |
l5 | 105.0 |
d3 & h5 | 20.0x17.0 |
Mx Nm | 3527.0 |
My Nm | 3455.0 |
Mz Nm | 3455.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 100.52 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare