20158729
20158729
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 155,98 € |
| 10 - 19 | 140,38 € |
| 20 - 49 | 132,58 € |
| 50 + | 124,78 € |
| Misura binario | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 129.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 94.0 |
| w1 | 120.0 |
| l3 | 80.0 |
| h2 | 8.9 |
| h4 | 31.1 |
| d1 & h3 | M12 x 16.0 |
| d2 | 10.6 |
| w2 | 100.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 37.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 105.0 |
| d3 & h5 | 20.0x17.0 |
| Mx Nm | 2353.0 |
| My Nm | 1559.0 |
| Mz Nm | 1559.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 73.14 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare