20158712
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 137,86 € |
10 - 19 | 124,07 € |
20 - 49 | 117,18 € |
50 + | 110,29 € |
Misura binario | 35.0 |
---|---|
l1 | 153.5 |
h1 | 48.0 |
l2 | 122.5 |
w1 | 100.0 |
l3 | 62.0 |
h2 | 7.5 |
h4 | 26.0 |
d1 & h3 | M10 x 14.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 82.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 33.0 |
l4 | 11.5 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 2020.0 |
My Nm | 2330.0 |
Mz Nm | 2330.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 73.29 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare