20158699
20158699
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 121,8213 € |
| 10 - 19 | 109,6443 € |
| 20 - 49 | 103,5455 € |
| 50 + | 97,457 € |
| Misura binario | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 130.5 |
| h1 | 42.0 |
| l2 | 103.5 |
| w1 | 90.0 |
| l3 | 52.0 |
| h2 | 7.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 & h3 | M10 x 12.0 |
| d2 | 8.6 |
| w2 | 72.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 31.0 |
| l4 | 11.7 |
| l5 | 80.0 |
| d3 & h5 | 14.0x12.0 |
| Mx Nm | 1142.0 |
| My Nm | 1361.0 |
| Mz Nm | 1361.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 53.83 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare