20158668
20158668
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 77,42 € |
| 10 - 19 | 69,68 € |
| 20 - 49 | 65,81 € |
| 50 + | 61,94 € |
| Misura binario | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 79.2 |
| h1 | 36.0 |
| l2 | 57.5 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 45.0 |
| h2 | 5.8 |
| h4 | 19.2 |
| d1 & h3 | M8 x 10.1 |
| d2 | 6.8 |
| w2 | 57.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 12.2 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 11.0x9.0 |
| Mx Nm | 447.0 |
| My Nm | 358.0 |
| Mz Nm | 358.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 25.25 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare