20158651
20158651
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 75,48 € |
| 10 - 19 | 67,93 € |
| 20 - 49 | 64,16 € |
| 50 + | 60,38 € |
| Misura binario | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 82.9 |
| h1 | 30.0 |
| l2 | 61.3 |
| w1 | 63.0 |
| l3 | 40.0 |
| h2 | 4.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 & h3 | M6 x 9.0 |
| d2 | 5.4 |
| w2 | 53.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 21.5 |
| l4 | 12.3 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 9.5x8.5 |
| Mx Nm | 376.0 |
| My Nm | 366.0 |
| Mz Nm | 366.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 23.30 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare