Menu Ricerca

Carrello flangiato 15.0 58.6 24.0 Acciaio

Il carrello flangiato con portata standard e blocco a ricircolo di sfere garantisce una corsa fluida e a basso attrito nei sistemi di movimento lineare. Il blocco a ricircolo di sfere mantiene i cuscinetti a sfera nel carrello evitandone la fuoriuscita. In acciaio con sfere temprate, per ridurre l'usura.
Codice articolo Essentra :

20158637

Codice articolo precedente:

20158637

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 59,7883 €
10 - 19 53,8125 €
20 - 49 50,8195 €
50 + 47,8265 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,79 €

1 x 59,7883 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Misura binario 15.0
l1 58.6
h1 24.0
l2 40.2
w1 47.0
l3 30.0
h2 3.4
h4 13.0
d1 & h3 M5 x 7.5
d2 4.4
w2 38.0
w3 15.0
w4 16.0
l4 5.7
l5 60.0
d3 & h5 7.5x5.5
Mx Nm 137.0
My Nm 120.0
Mz Nm 120.0
Dyn load Crad & ax kN 11.67

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci