20159108
20159108
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 73,74 € |
| 5 - 9 | 70,05 € |
| 10 - 19 | 66,37 € |
| 20 + | 62,68 € |
| Misura binario | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 96.0 |
| w1 | 70.0 |
| h1 ±003 | 36.0 |
| d1 | 6.7 |
| d2 | M8 |
| h2 | 29.9 |
| h3 | 17.0 |
| h4 | 9.3 |
| l2 | 58.0 |
| l3 | 45.0 |
| l4 | 3.0 |
| w2 | 57.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 ±005 | 23.5 |
| Momento dinamico Mx Nm | 165.0 |
| Momento dinamico My e z Nm | 147.0 |
| Momento statico Mx Nm | 66.0 |
| Momento statico MY e z Nm | 59.0 |
| Materiale (nome esteso) | Blocco in alluminio, sfere e guida in acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare