Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20159092
20159092
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 71,2683 € |
| 5 - 9 | 67,7013 € |
| 10 - 19 | 64,1445 € |
| 20 + | 60,5775 € |
| Misura binario | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 85.9 |
| w1 | 63.0 |
| h1 ±003 | 30.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | M6 |
| h2 | 24.7 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 8.0 |
| l2 | 51.5 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 2.8 |
| w2 | 53.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 ±005 | 21.5 |
| Momento dinamico Mx Nm | 101.00 |
| Momento dinamico My e z Nm | 89.0 |
| Momento statico Mx Nm | 40.0 |
| Momento statico MY e z Nm | 35.0 |
| Materiale (nome esteso) | Blocco in alluminio, sfere e guida in acciaio inossidabile |