20159085
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 66,39 € |
5 - 9 | 63,07 € |
10 - 19 | 59,75 € |
20 + | 56,43 € |
Misura binario | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 47.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | M5 |
h2 | 19.8 |
h3 | 11.0 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 30.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 ±005 | 16.0 |
Momento dinamico Mx Nm | 36.0 |
Momento dinamico My e z Nm | 29.0 |
Momento statico Mx Nm | 14.0 |
Momento statico MY e z Nm | 12.0 |
Materiale (nome esteso) | Aluminium block, stainless ball & slider |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare