Menu Ricerca

Cappuccio antipolvere per fibra ottica Bussola Nero

2.5mm ferrule dust cap. The cap is pushed onto the ferrule to provide environmental protection.
Codice articolo Essentra :

10312278

Codice articolo precedente:

EFA02-52-001

518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,7553 €
2500 + 0,697 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

377,65 €

500 x 0,7553 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo cappuccio Ferrule
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE
Altezza cappuccio 1.5 mm
Diametro testa 7.0 mm
Diametro interno 3.6 mm
Altezza totale 9.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci