Menu Ricerca

Cappuccio antipolvere per fibra ottica SMA Nero

SMA adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Codice articolo Essentra :

10312247

Codice articolo precedente:

EFA02-43-001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,619 €
2500 + 0,573 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

309,50 €

500 x 0,619 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo cappuccio SMA
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Diametro interno 3.0 mm
Altezza interno 12.7 mm
Codice doganale 3926909790
Comprende Nessun componente incluso

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci