Menu Ricerca

Cappuccio Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Nero

This uniscrew cap is a versatile screw head cover, able to accommodate a range of screw sizes. Comes with an integrated washer and cover and manufactured out of Polypropylene.
Codice articolo Essentra :

10130001

Codice articolo precedente:

2347/BK

6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0922 €
5000 - 49999 0,0532 €
50000 + 0,0505 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

46,10 €

500 x 0,0922 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 13.6 mm
H 4.4 mm
h1 1.0 mm
Tipo filetto 6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci