Menu Ricerca

Cappuccio Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm PP Nero

This uniscrew cap is a versatile screw head cover, able to accommodate a range of screw sizes. Comes with an integrated washer and cover and manufactured out of Polypropylene.
Codice articolo Essentra :

10338124

Codice articolo precedente:

1284613

22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2655 €
5000 + 0,1264 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

132,75 €

500 x 0,2655 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.5 mm
H 6.5 mm
h1 1.5 mm
Tipo filetto 10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci