Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0902 € - 0,1936 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 1813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 10206676 | 0,0918 € - 0,2124 € | 60754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|
| 0,0844 € - 0,1182 € | 41750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Selce
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0938 € - 0,2124 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oro
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
| 0,0841 € - 0,1894 € | 52200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0882 € - 0,1894 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1243 € | 56400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polipropilene
|
r5
|
||
| 0,0854 € - 0,1196 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 0,0705 € - 0,1469 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0954 € - 0,117 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,4022 € - 0,8684 € | Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0865 € - 0,1211 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0902 € - 0,1951 € | 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1