I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
| 0,0882 € - 0,1894 € | 1877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0989 € - 0,2124 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1936 € | 65956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0822 € - 0,1951 € | 33020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1951 € | 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Richiedi il lead time qui |
Oro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,1894 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0866 € - 0,1906 € | 5359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 44250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 0,0841 € - 0,1894 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Selce
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0902 € - 0,1936 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0938 € - 0,2124 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0705 € - 0,1469 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0902 € - 0,1951 € | 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1951 € | 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 6,9638 € - 7,1065 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare