I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,082 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,088 € - 0,1903 € | 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0903 € - 0,0903 € | Richiedi il lead time qui |
Oro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0344 € - 0,1903 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 10206676 | 0,0895 € - 0,2072 € | 60754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0847 € - 0,1903 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,088 € - 0,1903 € | 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1181 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,088 € - 0,1903 € | 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,1903 € | 33020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0688 € - 0,1433 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1141 € | 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1153 € | 35428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Rondella
|
Polipropilene
|
3
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Argento
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0686 € - 0,0724 € | 53380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0884 € - 0,1151 € | 18901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,1141 € | 10338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,3799 € - 0,766 € | 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare