Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Teak

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842666

Codice articolo precedente:

20842666

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 40000

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.8 mm
Tipo componente Cappuccio
Dimensioni vite M5
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Teak
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci