Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm PP Grigio chiaro

This low profile unicap cover cap is manufactured from morning grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842642

Codice articolo precedente:

20842642

11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1138 €
2500 + 0,0813 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

28,45 €

250 x 0,1138 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Dimensioni vite M4
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Grigio chiaro
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci