Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Nero

This low profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842482

Codice articolo precedente:

20842482

47500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1209 €
2500 + 0,0864 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

30,23 €

250 x 0,1209 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Dimensioni vite M4
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 20842482 sostituisce:

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Nero
Codice articolo Essentra : 10206690
Codice articolo precedente: 13280

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci