Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grigio argento

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842307

Codice articolo precedente:

20842307

84250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1215 €
2500 + 0,0868 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

30,38 €

250 x 0,1215 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
Tipo componente Cap
Dimensioni vite M5
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Grigio argento
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci