Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Bianco

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842161

Codice articolo precedente:

20842161

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,121 €
2500 + 0,0864 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

30,25 €

250 x 0,121 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Dimensioni vite M4
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Bianco
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 20842161 sostituisce:

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Bianco
Codice articolo Essentra : 10206607
Codice articolo precedente: 13200

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci