Menu Ricerca

Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pietra

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Codice articolo Essentra :

20842154

Codice articolo precedente:

20842154

17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 60000

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Dimensioni vite M4
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Pietra
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci