Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | h | d1 | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,143 € - 0,1573 € | 260290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0686 € - 0,1183 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0664 € - 0,1103 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,0566 € - 0,0933 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Bianco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1145 € | 57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,1379 € - 0,2462 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0974 € - 0,1612 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1091 € - 0,1933 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,1588 € | 2221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Bianco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0882 € - 0,1606 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0654 € - 0,1109 € | 91457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Bianco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0146 € - 0,2105 € | 60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,1514 € | 36088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1936 € | 85000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1572 € - 0,1626 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,091 € - 0,1576 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1
|
||
| 0,0974 € - 0,162 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Bianco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0883 € | 45220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Bianco
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare