Menu Ricerca

Cappucci terminali - Standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Acquista
0,1155 € - 0,1501 € 9310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
24.0 mm
0,1335 € - 0,1841 € 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
25.0 mm
0,1169 € - 0,1515 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
25.0 mm
0,124 € - 0,1742 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
23.0 mm
0,1203 € - 0,1671 € 77148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
25.0 mm
0,1239 € - 0,1713 € 4467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
25.0 mm
0,1065 € - 0,1487 € 23844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
15.0 mm
0,1125 € - 0,1784 € 18773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
23.0 mm
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082577

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
9310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082669

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1335 €

Livelli di giacenza
7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082591

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082553

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082614

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1203 €

Livelli di giacenza
77148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082638

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
4467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082560

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
23844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali - Standard LDPE - PIR Naturale

10082539

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1125 €

Livelli di giacenza
18773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790