I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1851 € | 21208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0876 € - 0,1392 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1369 € - 0,2457 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0725 € - 0,114 € | 25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0724 € - 0,13 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1149 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0912 € - 0,2086 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1062 € - 0,1686 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0856 € - 0,1361 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0707 € - 0,1128 € | 118500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1062 € - 0,1877 € | 78300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1437 € - 0,2312 € | 6840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0912 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1155 € - 0,2428 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 10006351 | 0,0764 € - 0,1361 € | 114650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0707 € - 0,112 € | 25977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1519 € - 0,3453 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0912 € - 0,2219 € | 10062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1492 € - 0,3017 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,2259 € - 0,4744 € | 1319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare