Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,1897 € | 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3597 € - 0,6811 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,012 € - 2,1253 € | 7212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3852 € - 0,8446 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0628 € - 0,0996 € | 108950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0686 € - 0,1064 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1368 € - 0,171 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,4178 € - 0,8446 € | 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6869 € - 1,1064 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0183 € - 1,5228 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6551 € - 1,3757 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3597 € - 0,8119 € | 40765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1639 € - 0,3033 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,6721 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7464 € - 1,3443 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3483 € - 2,4299 € | 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,439 € - 0,9547 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,082 € - 3,0337 € | 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2894 € | 7590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,2751 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm