I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,5594 € | 6157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,32 € - 0,5821 € | 1881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,405 € - 0,7393 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4404 € - 0,8002 € | 639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3753 € - 0,6826 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2634 € - 0,4772 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2237 € - 0,4064 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3526 € - 0,643 € | 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3611 € - 0,6557 € | 1834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3809 € - 0,6968 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4149 € - 0,7534 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
|||
| 1,0395 € - 1,8978 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare