I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1302 € | 20680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0821 € - 0,1305 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,1148 € | 10770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0668 € - 0,1466 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1184 € - 0,2489 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1557 € - 0,3539 € | 16450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 1,3979 € - 2,2931 € | 4282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,1741 € - 1,847 € | 939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7959 € - 1,7815 € | 32450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2661 € - 2,8761 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0705 € - 0,1267 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0992 € - 0,1582 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1165 € - 0,2049 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0934 € - 0,1713 € | 2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 10006351 | 0,0783 € - 0,1395 € | 69600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,0878 € - 0,1395 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0725 € - 0,1157 € | 75500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1784 € - 0,3658 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1614 € - 0,2775 € | 7634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 10006535 | 0,0992 € - 0,2111 € | 342600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare