Menu Ricerca

Cappucci terminali rotondi in vinile

Disponibile

I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
273 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filetto (Tutte) Colore h Filettatura standard Acquista
0,279 € - 0,507 € 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
M14
Nero
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,3257 € - 0,5948 € 3131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8 in; M18
Nero
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,3809 € - 0,6968 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
M22
Nero
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,3611 € - 0,6557 € 1834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3/4; M20
Nero
19.0 mm
Filettatura UNF
0,296 € - 0,5367 € 31153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
M15
Nero
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,3753 € - 0,6826 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
M22
Nero
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,3144 € - 0,5721 € 6230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8 in; M16
Nero
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,3526 € - 0,643 € 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3/4; M20
Nero
13.0 mm
Filettatura UNF
0,7039 € - 1,2803 € 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
1-1/2; M42
Nero
50.0 mm
Filettatura UNF
0,5042 € - 0,9191 € 4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Nero
25.0 mm
Filettatura UNF
0,5792 € - 1,0537 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Nero
38.0 mm
Filettatura UNF
0,6699 € - 1,2208 € 941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
1-1/2; M39
Nero
38.0 mm
Filettatura UNF
0,123 € - 0,2583 € 4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Giallo
12.7 mm
  • di 14
Cappuccio terminale 13.8 mm 13.0 mm PVC Nero

10353639

Fascia di prezzo
0,507 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Nero
Cappuccio terminale 15.9 mm 25.0 mm PVC Nero

10353707

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
3131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8 in; M18
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio terminale 21.4 mm 25.0 mm PVC Nero

10353783

Fascia di prezzo
0,6968 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Nero
Cappuccio terminale 19.1 mm 19.0 mm PVC Nero

10353752

Fascia di prezzo
0,6557 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
1834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4; M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio terminale 14.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10353660

Fascia di prezzo
0,5367 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
31153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M15
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Nero
Cappuccio terminale 21.4 mm 13.0 mm PVC Nero

10353776

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Nero
Cappuccio terminale 15.9 mm 13.0 mm PVC Nero

10353684

Fascia di prezzo
0,5721 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
6230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8 in; M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio terminale 19.1 mm 13.0 mm PVC Nero

10353745

Fascia di prezzo
0,643 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4; M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio terminale 38.1 mm 50.0 mm PVC Nero

10353998

Fascia di prezzo
1,2803 € - 0,7039 €

Livelli di giacenza
304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/2; M42
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio terminale 28.6 mm 25.0 mm PVC Nero

10353912

Fascia di prezzo
0,9191 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
4997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio terminale 34.9 mm 38.0 mm PVC Nero

10353950

Fascia di prezzo
1,0537 € - 0,5792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-3/8 in; M35
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio terminale 38.1 mm 38.0 mm PVC Nero

10353981

Fascia di prezzo
1,2208 € - 0,6699 €

Livelli di giacenza
941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/2; M39
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio terminale 2.0 mm 12.7 mm PVC Giallo

10311332

Fascia di prezzo
0,2583 € - 0,123 €

Livelli di giacenza
4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
  • Codice doganale
    3926909790