I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1359 € - 0,2894 € | 13051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3555 € - 0,3739 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,2039 € - 0,4312 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3016 € - 0,6483 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,106 € - 0,2251 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,2584 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,4433 € - 0,9458 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,3158 € - 0,6751 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,4489 € - 0,9487 € | Richiedi il lead time qui |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3866 € - 0,9904 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0691 € - 0,149 € | Richiedi il lead time qui |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,4788 € | 1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,4772 € - 1,0172 € | 16370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,2804 € - 0,5948 € | 38160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,3985 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,3937 € - 0,8387 € | Richiedi il lead time qui |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4461 € - 0,9517 € | Richiedi il lead time qui |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3356 € - 0,7227 € | Richiedi il lead time qui |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3866 € - 0,8714 € | 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,076 € - 0,165 € | 6560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare