Menu Ricerca

Cappucci terminali per tubi

Disponibile

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Tipo Acquista
0,5495 € - 1,1718 € 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
12.2 mm
0,2563 € - 0,5532 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
39.0 mm
0,4305 € - 0,9249 € 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.4 mm
11.0 mm
0,7506 € - 1,8262 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
47.0 mm
0,4461 € - 0,9517 € Richiedi il lead time qui
75.5 mm
12.3 mm
0,3356 € - 0,7227 € Richiedi il lead time qui
53.5 mm
12.3 mm
0,3866 € - 0,8714 € 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
12.6 mm
0,4772 € - 1,0172 € 16370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.0 mm
12.3 mm
0,3158 € - 0,6751 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.3 mm
11.7 mm
0,4489 € - 0,9487 € Richiedi il lead time qui
72.5 mm
12.6 mm
0,3866 € - 0,9904 € 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
44.0 mm
0,0691 € - 0,149 € Richiedi il lead time qui
8.9 mm
8.0 mm
0,3937 € - 0,8387 € Richiedi il lead time qui
59.5 mm
12.5 mm
0,106 € - 0,2251 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
13.1 mm
0,4475 € - 0,9547 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
79.4 mm
12.7 mm
0,092 € - 0,2004 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
11.0 mm
0,2988 € - 0,7257 € 8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
43.0 mm
0,1202 € - 0,2584 € 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
13.3 mm
0,4433 € - 0,9458 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.8 mm
12.1 mm
0,2804 € - 0,5948 € 38160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
12.4 mm
  • di 2
Cappucci terminali per tubi 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rosso

10084533

Fascia di prezzo
1,1718 € - 0,5495 €

Livelli di giacenza
4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085363

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

10087367

Fascia di prezzo
0,9249 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085387

Fascia di prezzo
1,8262 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rosso

10069783

Fascia di prezzo
0,9517 € - 0,4461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rosso

10071342

Fascia di prezzo
0,7227 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071854

Fascia di prezzo
0,8714 € - 0,3866 €

Livelli di giacenza
5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rosso

10074015

Fascia di prezzo
1,0172 € - 0,4772 €

Livelli di giacenza
16370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rosso

10077887

Fascia di prezzo
0,6751 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rosso

10084540

Fascia di prezzo
0,9487 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085370

Fascia di prezzo
0,9904 € - 0,3866 €

Livelli di giacenza
243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Rosso

10090381

Fascia di prezzo
0,149 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071434

Fascia di prezzo
0,8387 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rosso

10072622

Fascia di prezzo
0,2251 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rosso

10075098

Fascia di prezzo
0,9547 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

10082102

Fascia di prezzo
0,2004 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085264

Fascia di prezzo
0,7257 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rosso

10071359

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rosso

10072509

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rosso

10068953

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
38160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790