Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0288 € - 0,0817 € | 9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1315 € - 0,3717 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,7673 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,279 € - 0,5532 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,1249 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,5052 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,5495 € - 1,5525 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,1213 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0904 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2079 € - 0,3201 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,143 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0482 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3807 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1344 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,031 € - 0,088 € | 5940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,1305 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,211 € - 0,4193 € | 6982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,6444 € - 1,4217 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,4342 € | 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm