Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1803 € - 0,5703 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,2467 € | 10980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 0,1587 € - 0,2957 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4239 € - 1,32 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3693 € - 1,1955 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 1,2392 € - 2,6024 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 0,873 € - 2,0872 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,8948 € - 1,9164 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 1,1034 € - 2,3172 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,5268 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,7816 € | 52800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5258 € - 1,2332 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,6624 € - 1,3911 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 0,637 € - 1,5632 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 0,7649 € - 1,8643 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Giallo
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 0,6748 € - 1,6327 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,4391 € - 3,0222 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm