I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1242 € - 0,2751 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3241 € | 52065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,2727 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,3241 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,337 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6005 € - 1,3324 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,6811 € | 72100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,8982 € | 3590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,452 € | 22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2563 € - 0,571 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,5651 € | 6240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3498 € - 0,7762 € | 3940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6444 € - 1,4217 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,2822 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,2629 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,194 € - 0,4282 € | 107110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,3093 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,7406 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,3688 € | 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | 125384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare